Сравнение артикулов

Листы для надписей для сенсорного выключателя 4.55
Вставка USB-розетка PD, одинарн.

Обзор

Спецификация:

Арт. №: 5790 00

Упаковочная единица: 1

Система цен: 06

EAN: 4010337121961

Обзор

Спецификация: Белый

Арт. №: 2362 00

Упаковочная единица: 1

Система цен: 02

EAN: 4010337125259

Характеристики

  • Листы для надписей можно распечатывать только на лазерном принтере.
  • 10 листов для надписей из полиэтиленовой пленки формата DIN A4.

Характеристики

  • Вставка pозетка с разъемом USB тип C и технологией Power Delivery позволяет быстро заряжать устройства, также оснащенные Power Delivery.
  • Напряжение заряда, предлагаемое розеткой, зависит от подключаемого устройства. Доступно 5, 9, 15 или 20 вольт с максимальным током 3,25 ампер. Мощность заряда на выходе составляет до 65 ватт (20 В x 3,25 А).
  • Технология Power Delivery работает по принципу подбора характеристик зарядки.
  • Зарядная станция для аккумуляторов мобильных устройств с разъемом USB-C.
  • 1 гнездо USB тип C.
  • Защита от короткого замыкания и повышенного напряжения.
  • Подключение согласно спецификации USB Power Delivery Revision 3.2.
 

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 220–240 В, 50/60 Гц

Выходное напряжение:
DC 5–20 В

Выходной ток:
макс. 3,25 A

Мощность заряда:
15–65 Вт

Ожидание:
< 0,09 Вт

Класс защиты:
II

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 2,5 мм2

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +35 °C

Указания

  • Для нанесения надписей на листы для надписей можно воспользоваться сервисом нанесения надписей Gira www.beschriftung.gira.de.
    1 листа для надписей достаточно для:
    в случае 1-местн. сенсорного выключателя: 16 клавиш или 16 наборов клавиш;
    в случае 2-местн. сенсорного выключателя: 18 клавиш или 14 наборов клавиш;
    в случае 3-местн. сенсорного выключателя: 36 клавиш или 12 наборов клавиш
 

Скачивание

Техпаспорт
PDF

Скачивание

Техпаспорт
PDF