Для интеграции разъемов из System 55, например, TAE, UAE, динамиков, розеток SCHUKO с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus), безопасного питания, дополнительного безопасного питания, следующего безопасного питания и т.д.
Технические характеристики
Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц
Номинальное напряжение втор.
Вторичная сторона:
DC 24 В SELV
Номинальный ток, вторичная сторона:
0,7 A
Предохранитель:
Электронный самовозврат
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C
Указания
Подходит для избранных розеток SCHUKO из серии System 55, которые перечислены в техническом приложении.(Исключение: розетка SCHUKO с откидной крышкой, розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки, а также другие разъемы из System 55.)