Сравнение артикулов

Клавиша двойн. с символом стрелки
Коpпус накладного монтажа для датчика пpисутствия KNX

Обзор

Спецификация: Кремовый глянцевый

Арт. №: 3294 01

Упаковочная единица: 10

Система цен: 01

EAN: 4010337041191

Обзор

Спецификация: Белый

Арт. №: 2110 02

Упаковочная единица: 1

Система цен: 06

EAN: 4010337886150

Характеристики

  • Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
  • Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
  • Возможна проверка напряжения спереди.
  • Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  • Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  • Легкодоступные рычаги расцепления.
  • Прочное основание из термопласта.
  • По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  • Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Характеристики

  • Для монтажа на потолке.
 

Технические характеристики

Габариты:
Ø 103,0 H 18,0 mm

Скачивание

Техпаспорт
PDF

Скачивание

Техпаспорт
PDF