Сравнение артикулов

Установочная рамка Gira E1
Белый матовый
Опорное кольцо Modular Jack 2-местн.
Опорное кольцо от MJ-01 до MJ-10

Обзор

Спецификация: 1-местн.

Арт. №: 0211 151

Упаковочная единица: 10

Система цен: 01

EAN: 4010337126171

Обзор

Спецификация: Опорное кольцо MJ-04

Арт. №: 5604 00

Упаковочная единица: 10

Система цен: 01

EAN: 4010337460046

Характеристики

  • Не бьется.
 
 

Технические характеристики

Габариты
MJ-01, MJ02, MJ-07:
Ш 14,8 x 19,5 мм
MJ-03:
Ш 14,8 x В 20,0 мм
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
Ш 16,7 x В 17,3 мм
MJ-06:
Габариты
MJ-08:
Ш 14,8 x В 19,0 мм
MJ-10:
Ш 16,1 x В 18,5 мм

Указания

  • Подходит также для установки в каналы.
  • Установочная рамка (1-5-мест.) в сочетании с набором уплотнителей подходит также для скрытого водозащищенного монтажа IP44.

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Подходит для установки в каналы.

Скачивание

Техпаспорт
PDF

Скачивание

Техпаспорт
PDF