Сравнение артикулов

Комбинация клавишного выключателя/розетки SCHUKO 16 A 250 В~ вертикальная с монтажной пластиной
Универсальный выключатель / проходной выключатель
Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) в комплекте с установочной рамкой для приборной коробки скрытого монтажа, 1-местн.

Обзор

Спецификация: Белый

Арт. №: 4176 13

Упаковочная единица: 5

Система цен: 13

EAN: 4010337092452

Обзор

Спецификация: Белый глянцевый

Арт. №: 0783 112

Упаковочная единица: 1

Система цен: 01

EAN: 4010337047612

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов c сечением до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Технические характеристики

Глубина установки:
25 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
повышенная защита от прикосновения:
от 0 °C до 45 °C
 

Указания

  • Подходит для любой стандартной приборной коробки.
  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Скачивание

Техпаспорт
PDF

Скачивание

Техпаспорт
PDF