Корпус накладного монтажа для приклеивания датчика яркости и температуры BT System 3000.
Корпус накладного монтажа из поликарбоната, цвет аналогичен RAL 7035.
Прозрачная крышка из поликарбоната с черной поверхностью, отверстие для датчика яркости.
Технические характеристики
Степень защиты:
IP66
Температура окружающего воздуха:
от -15 °C до +55 °C
Габариты
Ш x В x Г:
100 x 52 x 37 мм
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.