Корпус для датчика яркости и температуры System 3000

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Серый
Арт. № 5467 00
5467 00
EAN 4010337096351
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Корпус накладного монтажа для приклеивания датчика яркости и температуры BT System 3000.
  • Корпус накладного монтажа из поликарбоната, цвет аналогичен RAL 7035.
  • Прозрачная крышка из поликарбоната с черной поверхностью, отверстие для датчика яркости.

Технические характеристики

Степень защиты:
IP66

Температура окружающего воздуха:
от -15 °C до +55 °C

Габариты
Ш x В x Г:
100 x 52 x 37 мм

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


System 3000 housing for brightness and temperature sensor
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Арт. № 5467 00

PDF, 141 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания