Источник питания 1280 мА с встроенным дросселем для Gira One и KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2138 00
2138 00
EAN 4010337023241
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 

Альтернативное описание

Характеристики

Технические характеристики

Выходной ток:
1280 мА

Ток короткого замыкания:
макс. 3 А

Указания

  • Источник питания 1280 мА предназначен для максимум 150 устройств Gira One. Если устройств Gira One больше 150, сервер Gira One должен быть оснащен отдельным источником питания на 24 В.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 6

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Источник электропитания с интегрированным дросселем
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 735 Kb

Загрузка


Источники электропитания с интегрированным дросселем
База данных продукции

от ETS4

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 17.721 Kb

Загрузка


Power supplies with integrated choke
Product database

from ETS4

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Загрузка


Power supply with integrated choke
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Загрузка


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания