Новый

Сенсорный выключатель 4.95 Komfort, 1-клавишн. для Gira One и KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 5001 003
5001 003
EAN 4010337070870
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Антрацитовый
Арт. № 5001 028
5001 028
EAN 4010337070887
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 
Новинка.

Альтернативное описание

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Сенсорный выключатель 4.95 Komfort для управления потребителями Gira One.
  • Встроенный датчик температуры для измерения температуры в помещении.
  • Встроенный датчик влажности воздуха для измерения влажности воздуха в помещении.
  • Вход для внешнего дистанционного датчика для измерения температуры пола.
  • Сенсорный выключатель 4.95 Komfort размером 95 x 95 мм.
  • Ввод сенсорных выключателей в эксплуатацию начиная с индекса 01 в Gira Project Assistant (GPA), версия 5.1.

Функции управления

  • Переключение потребителей, например, освещения, розетки или насоса.
  • Диммирование света.
  • Управление потребителями затенения и вентиляции (жалюзи, рольставни, мансардные окна, купол крыши и маркиза).
  • Удобное групповое управление потребителями переключения, диммирования, затенения и вентиляции.
  • Вызов вариантов сцен.
  • Используется как выключатель лестничной клетки для активации функции лестничной клетки при наличии потребителей переключения и диммирования.
  • Функционирует как кнопочный выключатель вызова на этаже вместе с Gira G1.
  • Управление аудиоустройствами Sonos.
  • Управление потребителями Hue.
  • Управление потребителями eNet.
  • Функционирует как открыватель двери или гаражных ворот.
  • Функция Boost.

Концепция управления

  • Горизонтальный монтаж (управление через левую/правую кнопку)
  • Функция переключения: левая кнопка: переключение; правая кнопка: переключение
  • Функция диммирования при кратковременном нажатии: левая кнопка: переключение; правая кнопка: переключение
  • Функция диммирования при длительном нажатии: левая кнопка: темнее; правая кнопка: светлее
  • Функция затенения:
    левая кнопка: опускание; правая кнопка: поднятие
  • Функция сцен: левая кнопка: вариант сцены 2: правая кнопка: вариант сцены 1
  • Функция освещения лестничной клетки: левая/правая кнопка: включение
  • Функция гаражных ворот: левая/правая кнопка: импульс/восходящий фронт
  • Функция открывателя двери: левая/правая кнопка: импульс/восходящий фронт
  • Управление аудиосистемой Sonos: левая кнопка: воспроизведение избранного 1: правая кнопка: воспроизведение/пауза
  • Вызов с этажа (G1): : левая/правая кнопка: выполнение вызова с этажа
  • Boost: левая кнопка: переключение; правая кнопка: переключение

Температура в помещении

  • Регулировка температуры для встроенного датчика температуры.

Светодиодный индикатор

  • Доступно 5 ступеней регулировки яркости светодиода состояния и «выключено».
  • Цвет светодиода состояния можно настроить (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, оранжевый, фиолетовый или белый).
  • Функция светодиода состояния настраивается в зависимости от функции клавиши: всегда ВЫКЛ, всегда ВКЛ, индикация нажатия или индикация состояния.

Технические характеристики

Gira One Medium:
TP256

Gira One Medium:

Подключение:
Соединительная и ответвительная клемма

Класс защиты:
III

Глубина установки:
16 мм

Площадь клавиши:
95 x 95 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
  • Совместимость с KNX Data Secure.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма входит в комплект поставки.
  • Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Сенсорный выключатель 4 Komfort
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.719 Kb

Загрузка


Сенсорный выключатель 4 Komfort
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.6

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.712 Kb

Загрузка


Pushbutton sensor 4 Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.256 Kb

Загрузка


Pushbutton sensor 4 Komfort
Product database

Product database from ETS5.6

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания