Клавишный выключатель 10 AX 250 V~ с клавишей двойн. для отображения статуса гостиничного номера

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 3104 01
3104 01
EAN 4010337042495
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 3104 03
3104 03
EAN 4010337042501
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 3104 27
3104 27
EAN 4010337042525
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 3104 28
3104 28
EAN 4010337042532
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 3104 26
3104 26
EAN 4010337042518
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 3104 005
3104 005
EAN 4010337069812
Упаковочная единица 1
Система цен 11
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Выключатель для отображения статуса гостиничного номера "Do not disturb" и "Make up room".
  • С блокировкой двухстороннего включения.
  • Электронная и механическая блокировка.
  • Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
  • Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
  • Возможна проверка напряжения спереди.
  • Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  • Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  • Легкодоступные рычаги расцепления.
  • Прочное основание из термопласта.
  • По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  • Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров артикула
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания