Новый

Вставка шнурового выключателя 10 AX 250 В~ универсальный выключатель / проходной выключатель

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
с распорочными захватами
Арт. № 3546 00
3546 00
EAN 4010337064886
Упаковочная единица 1
Система цен 01
без распорочных захватов
Арт. № 3586 00
3586 00
EAN 4010337064909
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 
Новинка. Поставка с декабря 2024 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Светодиодные элементы подсветки

СД эл.подсв. 230 B~/B1 0,5 мА СД эл.подсв. 12 - 30 B~/B4 0,5 мА

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
  • Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
  • Возможна проверка напряжения спереди.
  • Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  • Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  • Легкодоступные рычаги расцепления.
  • Прочное основание из термопласта.
  • По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  • Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров артикула
Больше

Обзор заказов светодиодные элементы подсветки
Больше

Bозможности комбинирования, варианты подключения и функции светодиодные элементы подсветки
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания