Новый

Интерфейс кнопочного выключателя, 2-канал. Standard для Gira One и KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Входы: подключение беспотенциальных контактов, таких как кнопочные выключатели, выключатели, герконы или сигнализаторы дыма.
  • Входы используются для управления исполнительными устройствами Gira One или для получения информации о состоянии.
  • Импульсный ток для предотвращения загрязнения контактов (образования оксидного слоя) на подключаемых контактах.
  • Входы используются для управления исполнительными устройствами Gira One или для получения информации о состоянии.
  • Общий опорный потенциал для всех каналов.
  • В зависимости от модели два, четыре или восемь независимых входов.
  • Ввод интерфейсов кнопочных выключателей в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA), версия 5.2.
  • Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.

Двоичные входы

  • Возможность настройки управления одной или двумя поверхностями для клавишно-кнопочного выключателя.
  • Подключение клавишно-кнопочных выключателей, настроенных на функции переключения, диммирования, затенения и вентиляции, вызова сцен, лестничной клетки (датчик движения), вызова с этажа через Gira G1, гаражной двери и открывателя двери.
  • Подключение беспотенциальных контактов.
  • Удобное групповое управление потребителями переключения, диммирования, затенения и вентиляции.
  • Анализ переключающих контактов датчиков ветра, замерзания, яркости или дождя с помощью беспотенциальных релейных контактов для защиты потребителей затенения и вентиляции от воздействия окружающей среды.
  • Запрос и визуализация оконных контактов в приложении Smart Home: если окно открыто, по истечении 5 минут происходит переход в рабочий режим отопления с защитой от замерзания.
  • Запрос и визуализация контактов двери в приложении Smart Home: при открывании двери жалюзи или рольставни поднимаются и блокируются.
  • Запрос переключения отопления/охлаждения на тепловом насосе, чтобы передать текущий режим работы (отопление или охлаждение) на регулятор отопления.
  • Индикация переключающего контакта для отображения состояния контакта в приложении Smart Home.

Технические характеристики

Gira One Medium:
TP256

Gira One Medium:

Выходное напряжение:
DC 3,3 В SELV

Выходной ток на канал:
3,3 mA

Длина набора проводов:
25 см, возможность удлинения до макс. 10 м.

Степень защиты:
IP20

Класс защиты:
III

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Количество входов:
2

Размеры (ДxШxВ):
43,0 x 28,5 x 15,4 мм

Потребляемый ток:
от 4 до 7 мА

Подключение:
Соединительная и ответвительная клемма

Входной провод:
Набор проводов 3-жильных

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма
  • Набор проводов 3-жильных

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания