Мой дом
0
RU
Розетки
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ (IP20)
TX_44
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) (IP20)
TX_44
Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с полем для надписи и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) (IP20)
TX_44
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой
TX_44
Розетка SHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой и полем для надписи
TX_44
Розетка SHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой, замком и полем для надписи
Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки 30 мA с откидной крышкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для индивидуальной монтажа
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
Водозащищенный скрытый монтаж IP44 Gira TX_44
Розетки