Новый

Вставка USB-розетка PD, одинарн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 2362 00
2362 00
EAN 4010337125259
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Черный
Арт. № 2363 00
2363 00
EAN 4010337125242
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Вставка pозетка с разъемом USB тип C и технологией Power Delivery позволяет быстро заряжать устройства, также оснащенные Power Delivery.
  • Напряжение заряда, предлагаемое розеткой, зависит от подключаемого устройства. Доступно 5, 9, 15 или 20 вольт с максимальным током 3,25 ампер. Мощность заряда на выходе составляет до 65 ватт (20 В x 3,25 А).
  • Технология Power Delivery работает по принципу подбора характеристик зарядки.
  • Зарядная станция для аккумуляторов мобильных устройств с разъемом USB-C.
  • 1 гнездо USB тип C.
  • Защита от короткого замыкания и повышенного напряжения.
  • Подключение согласно спецификации USB Power Delivery Revision 3.2.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 220–240 В, 50/60 Гц

Выходное напряжение:
DC 5–20 В

Выходной ток:
макс. 3,25 A

Мощность заряда:
15–65 Вт

Ожидание:
< 0,09 Вт

Класс защиты:
II

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 2,5 мм2

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +35 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания