Новый

Gira G1
без БЛВС

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черное стекло
Арт. № 2087 05
2087 05
EAN 4010337125327
Упаковочная единица 1
Система цен 36
Белое стекло
Арт. № 2087 12
2087 12
EAN 4010337125310
Упаковочная единица 1
Система цен 36
 
Новинка. Поставка с октября 2025 года.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея.
  • Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС.
  • Интегрированный громкоговоритель.
  • Интегрированный микрофон с компенсацией эха.
  • Моноблок с интегрированным блоком питания и разъемом RJ45.
  • Быстрый ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) благодаря оптимизированным профилям использования для управления помещением или зданием.

Возможности применения и комбинации

  • Gira G1 как многофункциональное устройство управления помещением предоставляет следующие функции или их комбинации:
    - Квартирная станция в качестве SIP
    -клиента- Квартирная станция для IP-шлюза домофонной системы
    - Интеграция веб-служб- Клиент для следующих систем / серверов: Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Свойства в качестве квартирной видеостанции

  • Переключение камеры: целенаправленный выбор подключенных цветных камер.
  • Активация открывателя двери.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Сигнал вызова можно выбрать из 10 мелодий.
  • Прием вызова.
  • Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.
  • Внутренние вызовы.
  • Возможность инициирования вызова с этажа через вход дополнительных устройств.
  • Вызов с этажа с помощью сенсорного выключателя для KNX.

Характеристики в качестве квартирной станции с SIP-клиентом

  • Функция клиента для сторонних SIP-систем, например Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Поддержка вызовов SIP Direct Calls и вызовов через абонентский центр.
  • 64 внутренних вызова, например, консьержа.
  • Поддержка Early Media для передачи видеоизображения.

Интеграция служб Интернета.

  • Метеопортал Gira: Показ прогноза погоды для макс. 5 населенных пунктов (требуется соединение с Интернетом).

Характеристики в качестве клиента Gira HomeServer

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с сервером Gira HomeServer начиная с версии HomeServer Experte 4.13.
  • Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira HomeServer. При этом поддерживаются практически все функции, входящие в стандартную комплектацию Gira HomeServer, в том числе диаграммы, камеры, архивы камеры, уведомления, отображение значений и прогноз погоды. Также поддерживается свободная визуализация.
  • Доступны как светлая, так и темная темы дизайна, между которыми можно переключаться.
  • Доступна упрощенная параметризация через GPA, если G1 используется исключительно как устройство управления помещением.
  • Кроме того, G1 может использоваться параллельно как квартирная станция. Эта функция может быть реализована для 2-проводной домофонной системы Gira через IP-шлюз или же в качестве SIP-клиента.

Характеристики в качестве клиента Gira X1

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с Gira X1.
  • После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira X1. Есть поддержка максимум 500 функций Gira X1.
  • Дополнительно к функциям X1 для управления зданием, в Gira G1 в качестве клиента Gira X1 доступны следующие функции:- Функция прямого вызова- Домофонная система Gira- Онлайн-метеослужба

Характеристики в качестве клиента Gira One Server

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с сервером Gira One.
  • После активации Gira G1 отображает интерфейс мобильного приложения Gira Smart Home. При этом возможна визуализация до 250 потребителей Gira One.
  • В одном проекте Gira One может быть максимум 50 устройств Gira G1.
  • Дополнительно к потребителям управления зданием в Gira G1 в качестве клиента сервера Gira One доступны следующие функции:- Функция прямого вызова- Домофонная система Gira- Онлайн-метеослужба

Технические характеристики

Источник питания:
PoE

Класс мощности PoE 0:
DC 48 В PoE

Стандарт PoE:
IEEE 802.3af

Сетевая установка:
Спецификация Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Потребляемая мощность
Максимум:
8 Вт
Стандартная:
4 Вт

Разъемы
Сетевое подключение:
RJ45
Вход дополнительных устройств для кнопочного выключателя вызова на этаже:
Штыревая клемма, набор проводов 5-жильный

Дисплей
Диагональ:
17,78 см (= 7″)
Количество цветов:
16,7 M
Разрешение:
800 x 1280 пикселей, 216 ppi
Яркость:
340 кд/м2
Соотношение контрастности:
1:1000
Угол обзора:
>85° со всех сторон

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +40°C

Датчик приближения
Дальность действия:
макс. 40 см
Зона обзора:
30° по горизонтали, 10° по вертикали
Степень защиты:
IP3XD

Габариты
монтажная высота:
Ш 114 x В 181 x Г 15 мм

Глубина установки:
18 мм

Указания

  • Подходит только для использования внутри здания.
  • При планировании системы учитывайте техническую информацию по планированию сети в документации по оборудованию.
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).

Комплект поставки

  • Дисплейный модуль, монтажные рамки, набор проводов 5-жильный, патч-кабель

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания