Vippa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 3296 01
3296 01
EAN 4010337039341
FE 10
PS 21
kritvit blank
Artikelnr. 3296 03
1850466
3296 03
1850466
EAN 4010337039358
FE 10/100
PS 21
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3296 27
1850467
3296 27
1850467
EAN 4010337039372
FE 10/100
PS 21
antracit
Artikelnr. 3296 28
1850469
3296 28
1850469
EAN 4010337039389
FE 10/100
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3296 26
1850468
3296 26
1850468
EAN 4010337039365
FE 10
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3296 005
1850464
3296 005
1850464
EAN 4010337065593
FE 10
PS 11
grå matt
Artikelnr. 3296 015
1850465
3296 015
1850465
EAN 4010337110521
FE 10
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 3296 600
1850471
3296 600
1850471
EAN 4010337043867
FE 10
PS 11
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads