Mitt hus
0
SE
Koppla och trycka
Vippa
Rakt stående vippa
Vippa med textfält
Vippa med stort textfält
Vippa med symbol
Vippa med tryck
Vippbrytare med stort textfält och stor, relief symbol
Vippa med symbol och textfält
Ringklocka
Vippbrytare med stort textfält och symbol
Ringklocka
Vippa 2fack
Rakt stående vippa 2knappars
Vippa 2fack med kontrolefönster
Vippa 2fack med pilsymbol
Vippa 2fack med pilsymboler
Vippa med kontrollfönster
Rakt stående vippa med kontrollvindu
Vippa med kontrollfönster och textfält
Vippa med kontrollfönster och symbol
Ljus
Vippa med kontrollfönster och symbol
Vippa med kontrolefönster och tryckt text ”Heizung Ein/Aus”
Täckplatta med kontrollfönster för dragbrytare
Täckplatta med kontrollfönster för dragtryckknapp
Hotellkortsbrytare 10 A 250 V~
Slutande kontakt 1-polig med nollklämma
Vippbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2knappars för visning av hotellrumsstatus
Vipptryckknapp 3-knappars 10 A 250 V~med vippor
Slutande kontakt 1-polig
Täckplatta med vred för 3-lägesbrytare
Nolläge
LED-signalbelysning 230 V~
Knapp med kort slaglängd 0,5 A 42 V~ med vippa
Slutande kontakt 1-polig
System 3000 knappsats
System 3000 knappsats pilsymboler
System 3000 knappsats 2knappars
System 3000 knappsats Memory pilsymboler
System 3000 jalusistyrning och timer Display
System 3000 knappsats BT
System 3000 jalusitimer och timer BT pilsymboler
eNet trådlös knappsats
eNet trådlös knappsats pilsymboler
eNet trådlös knappsats Memory
eNet trådlös knappsats Memory pilsymboler
Touchsensor 2 1-knapp 24V potentialfri med textfält
Touchsensor 2 3-knappars 24V potentialfri med textfält
FI-jordfelsbrytare 30 mA
Täckplatta med vred för tidsströmbrytare och jalusibrytare resp. -knapp
Täckplatta med vred för jalusibrytare eller -knapp
Täckplatta för nyckelbrytare och nyckeltryckknapp
Blindplatta med montagering
Täckplatta med vred för trelägesbrytare
Täckplatta med vred för trelägesbrytare
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
Gira System 55
Koppla och trycka