eNet trådlös energisensor 4-kanals

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5473 00
1704019
5473 00
1704019
EAN 4010337774372
FE 1
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet radio-energisensorerna möjliggör radioöverföring av spännings-, ström- och energivärden till eNet servern.
  • Mätning av ström och spänning på den anslutna förbrukaren.
  • Beräkning av aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt samt elektrisk, aktiv energi.
  • Händelse- och tidsstyrd sändning av mätvärdestelegram till eNet-servern.
  • Tidsynkronisering med eNet-servern.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Mätområde
Ström:
0 mA till 16 A
Elektrisk effekt:
0 till 3680 W
Energiförbrukning:
0 till 99999 kWh

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Märkström:
16 A

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Dataledningens längd:
max. 3 m

Hänvisningar

  • En eNet server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös energisensor 4-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5473 00

PDF, 1.230 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads