Svarsapparat utanpåliggande

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 1250 01
1250 01
EAN 4010337010470
FE 1
PS 18
kritvit blank
Artikelnr. 1250 03
5806062
1250 03
5806062
EAN 4010337010487
FE 1
PS 18
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 1250 27
5806064
1250 27
5806064
EAN 4010337010500
FE 1
PS 18
antracit
Artikelnr. 1250 28
5806065
1250 28
5806065
EAN 4010337010517
FE 1
PS 18
alufärg
Artikelnr. 1250 26
5806063
1250 26
5806063
EAN 4010337010494
FE 1
PS 18
svart matt
Artikelnr. 1250 005
1250 005
EAN 4010337038641
FE 1
PS 18
grå matt
Artikelnr. 1250 015
1250 015
EAN 4010337082934
FE 1
PS 18
rostfritt stål
Artikelnr. 1250 600
1250 600
EAN 4010337020950
FE 1
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett förmonterad svarsapparat utanpåliggande. Möjliggör en snabb och ren installation.
  • Genom att integrera designvarianter från olika strömställarprogram ger man porttelefonen och elinstallationerna ett enhetligt utseende.
  • Montage både med och ytan täckram.
  • Enkel installation med skruvklämmor som sticks in på montageplattan. Svarsapparaten kontaktas när svarsapparaten sätts fast på montageplattan.
  • Enkel demontering av svarsapparaten vid renoveringar.
  • Fästhål för montage.
  • Signalöverföring och försörjning av svarsapparaten via kortslutningssäker 2-trådbus med skydd mot polförväxling.
  • Upp till tre svarsapparater kan parallellkopplas (vid spänningsförsörjning över 2-trådbuss).
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
  • Val av fem olika ringsignalmelodier som kan tilldelas de separata anropsknapparna separat.
  • Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
  • Genomsläppsfunktion vid höga omgivande ljud under samtal.
  • Medhörningsspärr.
  • Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.

Manöverknapparna på utanpåliggande svarsapparat styr följande funktioner i kombination med brytaraktorn eller den infällda brytaraktorn:

  • Koppla ljus och andra funktioner.
  • Adressering av portöppnaren.
  • Inställning av ringsignalmelodin.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Svarsfunktion.
  • Aktivering av genomsläppsfunktionen.
  • Inställning för ringsignal och tal.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Omgivningstemperatur:
0 °C till +50 °C

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x skruvklämmor
Våningsanropsknapp:
2 x skruvklämmor

Hänvisningar

  • Kan monteras utan täckram.
  • Vid montering med System 55 eller Gira F100 krävs en 2-kanals-täckram utan mellanbalk.
  • Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram
  • Med den här komponenten går det att bygga porttelefonsystem med upp till 70 enheter(t.ex. 1x inbyggnadshögtalare, 5x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).

Yttermåti mm

System 55: B 55 H 127 D 20
Platt brytare: B 70 H 142 D 20

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 125001

RFA, 388 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 125001

IFC, 37 Kb

Ladda


Svarsapparat utanp.
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1250 ..

PDF, 140 Kb

Ladda


Svarsapparat utanp.
Bruksanvisningar

Bruksanvisning (gäller för enheter upp till index I05).

Artikelnr. 1250 ..

PDF, 99 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads