eNet trådlös brytar- resp. knappaktor
1-kanals Mini

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5423 00
1704034
5423 00
1704034
EAN 4010337774204
FE 1/5
PS 42
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet radio kopplings-/tryckknappsaktorn används för att koppla in belysningar.
  • Driftlägen: Brytaraktor eller knappaktor.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Scendrift.
  • Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).

Kan ställas in med eNet server:

  • Blinkfunktion.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Avstängningsvarning.
  • Minimal kopplingsupprepningstid.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A/AC1

Anslutningseffekt
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
LED-lampor:
Typ. 500 W
Kompaktlysrör:
Typ. 500 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Mått:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Hänvisningar

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 1-kanals Mini (potentialfri)
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5423 00
5424 00

PDF, 1.100 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads