Jordat uttag 16 A 250 V~med fällbart lock
med orange täckplatta och tryckt text ”ZSV” (extra säkerhetsförsörjning)

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
orange blank
Artikelnr. 4454 709
4454 709
EAN 4010337117438
FE 1/5
PS 01
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads