Ny

Temperaturgivarmodul med fuktmätning för Gira G1

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
svart
Artikelnr. 2092 05
2092 05
EAN 4010337125389
FE 1/5
PS 36
vit
Artikelnr. 2092 12
2092 12
EAN 4010337125396
FE 1/5
PS 36
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 10/2025.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Temperaturgivare med fuktmätning för andra generationens Gira G1 för mätning av temperatur och luftfuktighet för X1- och HomeServer-klienten. Tillsammans med Gira One-klienten stöds endast temperaturmätning.

Tekniska data

Mätnoggrannhet:
± 0,5 K

Kapslingsklass:
IP20

Mått
B x H x D:
63 x 15 x 5 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads