Insats för UAE/IAE (ISDN)-anslutning kat.3, 2-vägs, 2 x 8-polig 8/8 (8/8)
Skruvklämmor

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0190 00
5147957
0190 00
5147957
EAN 4010337190004
FE 1/5
PS 01
 

Egenskaper

Egenskaper

  • UAE/IAE (analog, två telefonnummer är möjliga) RJ11/RJ12 och RJ45 8/8 (8/8) 2 x 8-polig för 6- och 8-poliga kontakter.
  • 2 x 8 kontakter och en stödkontakt för två terminaler.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
22 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 019000

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 019000

IFC, 15 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads