Jalusitryckknapp resp. -brytare 1-polig 10 A 250 V~ med textfält
Gruppknapp/-brytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 0154 30
0154 30
EAN 4010337154303
FE 1
PS 14
 

Alternativt tillbehör

Textark/textprogram

Textark 54,5 x 7 mm

Egenskaper

Tekniska data

Anslutningsarea
för styva ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Knappfunktion när man vrider vredet. Efter att mässinglåsningen för knappfunktionen avlägsnas när man vridit vredet något. När man vrider vredet helt hamnar strömställaren i rätt läge.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads