Gira G1 PoE

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
glas svart
Artikelnr. 2069 05
2069 05
EAN 4010337014270
FE 1
PS 36
glas vit
Artikelnr. 2069 12
2069 12
EAN 4010337014300
FE 1
PS 36
 
Utgående artikel. Kan levereras till 07/2025.

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Temperatursensormodul för Gira G1

Temperaturgivarmodul Gira G1

Valfri reservdel

Gira G1 är en multifunktionell rumsmanöverenhet för visualisering och användning av många typer av byggnadsfunktioner. För användning i Gira One system och i Gira porttelefonsystem. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på den firmware som används.
Information om exakt vilka funktioner som är tillgängliga finns i Giras online-katalog och i den tekniska apparatdokumentationen.

Egenskaper

Egenskaper

  • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
  • Anslutning och kommunikation sker beroende på variant via LAN eller WLAN.
  • Integrerad högtalare.
  • Integrerad mikrofon med ekodämpning.

Insatsmöjligheter och kombinationer

  • Gira G1 som multifunktionell rumsmanöverenhet möjliggör följande funktioner och kombinationer av funktioner:
  • Gira One Client.
  • Svarsapparat Video.

Gira One Server-Client

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira One Server som client.
  • Efter aktivering utgör Gira G1 Gira-gränssnittet för Gira Smart Home-appen. Därmed kan upp till 250 Gira One-förbrukare visualiseras.
  • Max. 50 Gira G1 är möjligt i ett Gira One-projekt.
  • Förutom förbrukarna i fastighetsautomationssystemet finns följande klientfunktioner för Gira One Server tillgängliga i Gira G1:
    • Direktfunktion.
    • Gira porttelefon.
    • Onlinevädertjänst.
  • Gira G1 med infälld anslutningsmodul PoE LAN. Spänningsförsörjningen sker via nätverkskabeln(Power-over-Ethernet).
  • Datakommunikation via LAN.

Tekniska data

Effektförbrukning
Maximal:
7 W
Typiskt:
4 W
Minimum:
2 W

Spänningsförsörjning
PoE-effektklass 0:
DC 48 V PoE

LAN-standard:
IEEE 802.3af

Anslutningsledning
Ethernet-specifikation:
Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

Display
Typ:
TFT
Storlek:
15,3 cm (6″)
Antal färger:
16,7 M
Upplösning:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Ljusstyrka:
350 cd/m²
Kontrastförhållande:
1:500
Visningsvinkel:
> 80° runt om

Närvarogivare
Räckvidd:
max. 50 cm
Övervakningsområde:
30° horisontellt, 30° vertikalt

Kapslingsklass:
IP21

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Spänningsförsörjning
PoE-effektklass 0:
DC 48 V PoE

LAN-standard:
IEEE 802.3af

Anslutningsledning
Ethernet-specifikation:
Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Hänvisningar

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Rekommenderad monteringshöjd: 150 cm från golvet.
  • Installeras på en djup apparatdosa (elektronikdosa med LAN-anslutning rekommenderas).
  • Kan användas som svarsapparat i anslutning till PTS-IP-gateway.
  • Var observant på den teknisk informationen om nätverksplanering i apparatens underlag när du planerar systemet.
  • För firmware-uppdateringar krävs Gira Projekt Assistent (GPA). GPA kan laddas ned kostnadsfritt från Giras nedladdningssektion.
  • För montering av den infällda anslutningsmodulen PoE rekommenderar vi att en elektronikdosa används.
  • En vanlig PoE-kompatibel brytare eller router eller en PoE-injektor krävs.
  • För montering av den infällda anslutningsmodulen PoE rekommenderar vi att en elektronikdosa används.
  • En vanlig PoE-kompatibel brytare eller router eller en PoE-injektor krävs.

Leveransen innehåller

  • Displaymodul, insatsram, infälld anslutningsmodul PoE LAN

Yttermåti mm

Gira G1 (inkl. infällt nätaggregat): 97 168 47
Gira G1 (utan infällt nätaggregat): 97 168 15
Monteringshöjd: - 1500 -

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira G1
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Gira G1
Monteringsanvisningar

Monteringsanvisning

Artikelnr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.697 Kb

Ladda


Gira G1
Produktdatabas

från ETS 5.5.4 (från firmware version 2.0.442)

Artikelnr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Ladda


Gira G1
Bruksanvisningar

Bruksanvisning (firmware version 3.3.88 och högre)

Artikelnr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.933 Kb

Ladda


Gira G1 temperaturgivarmodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2091 00

PDF, 1.256 Kb

Ladda


Download (en)


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Artikelnr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads