Touchsensor 4.55 Komfort 1-knapp för Gira One och KNX
med idrifttagningsvippa

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5041 00
5041 00
EAN 4010337110781
FE 1/5
PS 46
 
Nyhet. Leverans fr.om. 05/2024.

Alternativ beskrivning

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Touchsensor 4.55 Komfort för styrning av Gira One-förbrukare.
  • Integrerad temperaturgivare för mätning av rumstemperatur.
  • Integrerad luftfuktighetsgivare för mätning av rummets luftfuktighet.
  • Ingång för extern fjärrgivare för mätning av golvtemperaturen.
  • Touchsensor 4.55 Komfort för kombinationer i Gira System 55.
  • Driftsättning av touchsensorn från Index 00 med Gira Projekt Assistent (GPA) version 5.1.

Manöverfunktioner

  • Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
  • Dimma ljus.
  • Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis).
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Scenvarianter kan öppnas.
  • Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
  • Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1
  • Styrning av Sonos ljudenheter.
  • Styrning av Hue förbrukare.
  • Styrning av eNet-förbrukare.
  • Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
  • Boostfunktion.

Styrningskoncept vågrät montering (styrs med vänster/höger knapp)

  • Kopplingsfunktion: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en snabb tryckning: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en lång tryckning: vänster knapp: mörkare; höger knapp: ljusare
  • Skuggfunktion: vänster knapp: dra ned; höger knapp: dra upp
  • Scenfunktion: vänster knapp: Scenvariant 2: höger knapp: Scenvariant 1
  • Trapphusfunktion: vänster/höger knapp: tända
  • Garageportsfunktion: vänster/höger knapp: impuls/stigande flank
  • Dörröppnarfunktion: vänster/höger knapp: impuls/stigande flank
  • Sonos-ljudreglage: vänster knapp: Play Favorit 1; höger knapp: Play/Pause
  • Våningsanrop (G1): : vänster/höger knapp: Utlös våningsanrop
  • Boost: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling

Styrningskoncept vid lodrät montering (styrs med övre/nedre knapp)

  • Kopplingsfunktion: Övre knapp: omkoppling; nedre knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en snabb tryckning: Övre knapp: omkoppling; nedre knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion lång tryckning: Övre knapp: ljusare; Nedre knapp: mörkare
  • Skuggfunktion: Övre knapp: dra upp; nedre knapp: dra ned
  • Scenfunktion: Övre knapp: Scenvariant 1; nedre knapp: Scenvariant 2
  • Trapphusfunktion: Övre/nedre knapp: tända
  • Garageportsfunktion: Övre/nedre knapp: impuls/stigande flank
  • Dörröppnarfunktion: Övre/nedre knapp: impuls/stigande flank
  • Sonos ljudreglage: Övre knapp: Play/Pause; nedre knapp: Play Favorit 1
  • Våningsanrop (G1): : Övre/nedre knapp utlös våningsanrop
  • Boost: Övre knapp: omkoppling; nedre knapp: omkoppling

Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

  • Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
  • Färgen på status-LED kan ställas in (rött, grönt, blått, gult, cyan, orange, violett eller vitt ljus).
  • Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
13,8 mm

Knappyta:
55 x 55 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Touchsensorn kan monteras vågrätt (”normalt” monteringsläge) eller lodrätt (monteringsläge med ”90° vridning”).
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Bärring med skruvar ingår i leveransomfattningen.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Touchsensor 4 Standard / Komfort System 55
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.031 Kb

Ladda


Touchsensor 4 Standard / Komfort System 55
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.5

Artikelnr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Ladda


Download (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort System 55
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.522 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads