Ny

Gira G1
med WLAN

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
glas svart
Artikelnr. 2066 05
2066 05
EAN 4010337125303
FE 1
PS 36
glas vit
Artikelnr. 2066 12
2066 12
EAN 4010337125297
FE 1
PS 36
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 10/2025.

Alternativt tillbehör

Passande reservdel till

Egenskaper

Egenskaper

  • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
  • Anslutning och kommunikation sker beroende på variant via LAN eller WLAN.
  • Integrerad högtalare.
  • Integrerad mikrofon med ekodämpning.
  • Enhet i ett stycke med integrerad strömförsörjning och RJ45-anslutning.
  • Snabb driftsättningen med Gira Project Assistant (GPA) med optimerade användningsprofiler för rums- eller fastighetsstyrning.

Insatsmöjligheter och kombinationer

  • Gira G1 som multifunktionell rumsmanöverenhet har följande funktioner eller funktionskombinationer:
    - Svarsapparat som SIP-klient
    - Svarsapparat för PTS-IP-gateway
    - Integrering i internettjänster
    - Klient för följande system/servrar: Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Egenskaper som svarsapparat Video

  • Kameraomkoppling: specifikt urval av anslutna färgkameror.
  • Adressering av portöppnaren.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Välj mellan 10 ringsignaler.
  • Svarsfunktion.
  • Inställning för ringsignal och tal.
  • Internanrop.
  • Våningsanrop kan utlösas via biapparatingång.
  • Våningsanrop via touchsensor kan aktiveras för KNX.

Egenskaper som svarsapparat med SIP-client

  • Client-funktion för SIP-system från t.ex. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP-direktanrop eller anrop via register.
  • 64 internanrop möjliga t.ex. till conciergen.
  • Early Media-kompatibel för videobild

Anslutna internettjänster

  • Gira väderportal: Visar väderprognosen för upp till fem platser (internetanslutning krävs).

Egenskaper som Gira HomeServer-klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas som klient i anläggningar med en Gira HomeServer från och med HomeServer Expert-version 4.13.
  • Gränssnittsdesignen för Gira HomeServer kommer från Gira G1. Nästan alla funktioner som ingår i standardomfånget till Gira HomeServer stöds, liksom diagram, kameror, kameraarkiv, meddelanden, visning av värden och väderprognoser. Man kan även välja att visa fri visualisering.
  • Både ljus och mörk design finns och går att ställa in.
  • Förenklad parameterinställning via GPA är möjlig om G1 enbart ska användas som rumsmanöverenhet.
  • Dessutom kan G1 användas parallellt som svarsapparat. Den här funktionen kan implementeras för porttelefonssystem med Gira 2-ledning via PTS-IP-gatewayen eller som SIP-klient.

Funktioner som Gira X1-klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira X1 som klient.
  • Efter aktivering visar Gira G1 utformningen av gränssnittet hos Gira X1. Den har då stöd för upp till 500 Gira X1-funktioner.
  • Förutom X1-funktionerna i fastighetsautomationen har Gira G1 som Gira X1-klient följande funktioner:- Direktfunktion- Gira porttelefon- Online vädertjänst

Funktioner som Gira One Server-klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira One Server som client.
  • Efter aktivering utgör Gira G1 Gira-gränssnittet för Gira Smart Home-appen. Därmed kan upp till 250 Gira One-förbrukare visualiseras.
  • Max. 50 Gira G1 kan integreras i ett Gira One-projekt.
  • Förutom lasterna i fastighetsautomationen har Gira G1 som klient för Gira One Server följande funktioner:- Direktfunktion- Gira porttelefon- Online vädertjänst.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
PoE

PoE-effektklass 0:
DC 48 V PoE

PoE-standard:
IEEE 802.3af

Nätverksinstallation:
Ethernet-specifikation: Kat. 5e, Kat. 6, Kat. 6a, Kat. 7

Effektförbrukning
Maximal:
8 W
Typiskt:
4 W

Anslutningar
Nätverksanslutning:
RJ45
Biapparatingång för våningsanropsknapp:
Anslutningsplint, sats med fem ledare

Display
Diagonal:
17,78 cm (= 7″)
Antal färger:
16,7 M
Upplösning:
800 x 1280 px., 216 ppi
Ljusstyrka:
340 cd/m2
Kontrastförhållande:
1:1000
Visningsvinkel:
>85° runt om

Omgivningstemperatur:
+5 °C till +40 °C

Närvarogivare
Räckvidd:
max. 40 cm
Övervakningsområde:
30° horisontellt, 10° vertikalt
Kapslingsklass:
IP3XD

Mått
Installationshöjd:
B 114 x H 181 x D 15 mm

Inbyggnadsdjup:
18 mm

Anslutningsledning:

Anslutningar
Spänningsförsörjning:

Spänningsförsörjning:

Närvarogivare:

Hänvisningar

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Var observant på den teknisk informationen om nätverksplanering i apparatens underlag när du planerar systemet.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

Leveransen innehåller

  • Displaymodul, monteringsram, sats med fem ledare, patchkabel

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads