Artikelvergleich

Wipptaster 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt
IR-Fernbedienung PIR KNX

Überblick

Spezifikation: Grau

Bestell-Nr.: 3152 31

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 45,05

Preisystem: 14

EAN: 4010337124085

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.: 2115 00

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 38,27

Preisystem: 06

EAN: 4010337886143

Merkmale

  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
  • Wassergeschützt Aufputz IP66

Merkmale

  • Infrarot-Fernbedienung zur manuellen Bedienung und Einstellung des Präsenzmelders Komfort für KNX.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Technische Daten

Batterie
Typ:
CR 2025
UN-Nr.:
3091

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.
 

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
  • Beschriftungsschilder mit Symbolen "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei.