Artikeljämförelse

Utbyggnadsmodul för inbyggnadshögtalare

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 1259 00

E-nr.: 1259 00
5806028

FE: 1

PS: 18

EAN: 4010337259008

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.:

FE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • Upp till tolv mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
  • Fler ringtryckknappar kan anslutas via extra utbyggnadsmoduler.
  • Upp till 11 utbyggnadsmoduler kan anslutas till en inbyggnadshögtalare.
  • Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontakterna.
  • Litet utförande.
  • Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
  • Utbyggnadsmodulen skruvas eller limmas fast.
 

Tekniska data

Anslutningar
Mek. ringknapp, ringknappar:
12 x skruvklämmor
Gemensam jord för ringtryckknappar:
1 x skruvklämmor
Anslutningskabel:
2 x kontaktlist

Kapslingsklass:
IP44

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Mått
Inkl. fästögla:
B 67 x H 66,4 x T 27 mm
Utan fästögla:
B 67 x H 56 x T 27 mm
 

Hänvisningar

  • Modul för utbyggnad av inbyggnadshögtalare, när fler än 8 mekaniska ringtryckknappar ska anslutas.
  • Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
  • Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.
 

Leveransen innehåller

  • Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.