Spezifikation: Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig
Bestell-Nr.: 0157 00
VE: 1/5
EUR/Stück o. MwSt.: 41,41
Preisystem: 01
EAN: 4010337157007
Technische Daten
Einbautiefe:
25 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Technische Daten
Einbautiefe:
31 mm
Anschlussquerschnitt
für starre Leiter bis:
2,5 mm²
Hinweise
Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
Hinweise
Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.