Artikelvergleich

Adapter zur Leitungseinführung
für Kanal 15 x 15 mm
Wippe für Wippenset 3fach individuell für Tastsensor 4.55

Überblick

Spezifikation: Grau

Bestell-Nr.: 0008 30

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 2,93

Preisystem: 14

EAN: 4010337008309

Überblick

Spezifikation: Cremeweiß glänzend

Bestell-Nr.: 8623 01

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 20,16

Preisystem: 06

EAN: 4010337122128

 

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF