Artikelvergleich

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel
System 55
Aufsatz Codetastatur
System 55

Überblick

Spezifikation: Cremeweiß glänzend

Bestell-Nr.: 4454 01

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 15,85

Preisystem: 01

EAN: 4010337094029

Überblick

Spezifikation: Cremeweiß glänzend

Bestell-Nr.: 8513 01

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 18,57

Preisystem: 10

EAN: 4010337032366

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
 

Hinweise

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF