Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten und oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT).
Trennfilter für terrestrisches Fernsehen und Satellitenfernsehen mit hoher Unterdrückungsrate: Das SAT-Signal wird in den FM-TV-IEC-Anschlüssen gefiltert, das terrestrische FM/TV-Signal dagegen im Satelliten-F-Anschluss.
DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
Erfüllt Schirmungsklasse A.
Technische Daten
UKW-Frequenzband
Frequenzbereich:
87,5 bis 108 MHz
Entkopplung:
> 10 dB
UKW-Frequenzband:
4 dB
TV Frequenzband
Frequenzbereich:
125 bis 862 MHz
Entkopplung:
> 10 dB
Dämpfung: TV-Stecker:
4 dB
SAT-Frequenzband
Frequenzbereich:
950 bis 2400 MHz
Entkopplung:
> 20 dB
Dämpfung: SAT-Stecker:
1,5 dB
Einbautiefe:
36 mm
Technische Daten
Einbautiefe:
28 mm
Anschlussquerschnitt
maximum:
2 x 2,5 mm²
minimum:
2 x 1,5 mm²
Hinweise
Nur für Schraubbefestigung.
Hinweise
Beleuchtbar mit Beleuchtungselementen für Lichtsignal.