Artikelvergleich

Abdeckhaube flach und steckbar für Lichtsignal
System 55
System 106 Ruftastenmodul
4fach

Überblick

Spezifikation: Klar

Bestell-Nr.: 0806 20

VE: 5/25

EUR/Stück o. MwSt.: 4,40

Preisystem: 11

EAN: 4010337806202

Überblick

Spezifikation: Schwarz matt

Bestell-Nr.: 5534 925

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 361,33

Preisystem: 20

EAN: 4010337100737

 

Merkmale

  • Angenehm zu bedienende, vandalismussichere und zudem kratzfeste Ruftaster.
  • Funktionsänderungen, z. B. von 2fach auf 4fach, lassen sich einfach durch Ersetzen der Tasten realisieren.
  • Verschiedenen Beschriftungsvarianten möglich.
 

Technische Daten

Spannungsversorgung
System:
über Flachbandkabel, 10-polig

Leistungsaufnahme
Maximal:
160 mW
Stand-by-Betrieb:
14 mW

Anschlüsse
System:
2 x Steckerleiste

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Schutzart:
IP54

Hinweise

  • Nicht geeignet bei Verwendung von Glühlampenelementen 0932 00, 0933 00 und 0994 00.

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
 

Abmessungen in mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7