Länge der Eingangsleitung:
max. 100 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Nennspannung:
AC/DC 12 bis 48 V
für "0"-Signal:
-48 bis +2 V
für "1"-Signal:
8 bis 48 V
Eingangsstrom bei Nennspannung:
2 mA
Nennspannung S0:
max. DC 27 V
Impulsfrequenz S0:
max. 33 Hz
Nennfrequenz AC-Signal:
30 bis 60 Hz
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²