Artikelvergleich

Aufputz-Gehäuse für KNX Präsenzmelder
Montageplattenset
System 55

Überblick

Spezifikation: Reinweiß

Bestell-Nr.: 2110 02

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 15,74

Preisystem: 06

EAN: 4010337886150

Überblick

Spezifikation: 4 Platten

Bestell-Nr.: 5339 00

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 8,27

Preisystem: 42

EAN: 4010337771388

Merkmale

  • Für die Montage an der Decke.

Merkmale

  • Montageplattenset für Abdeckrahmen System 55.
  • Die Montageplatten dienen als Adapterplatte zur Befestigung der Funk Wandsender auf glatten oder transparenten Oberflächen, z. B. Glasscheiben.
  • Die Montageplatte ermöglicht ein optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite der Oberfläche.
  • Abbrechbar: dadurch auch zum Aufbau von Mehrfachkombinationen oder zur Montage auf Gerätedosen geeignet.

Technische Daten

Abmessungen:
Ø 103,0 H 18,0 mm
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF