Artikelvergleich

Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)
Einsatz Lichtsignal

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.: 0937 00

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 35,49

Preisystem: 01

EAN: 4010337937005

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.: 0161 00

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 12,15

Preisystem: 01

EAN: 4010337161004

Merkmale

  • Stichleitungsdose mit drei Anschlüssen.
  • Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten und oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT).
  • Trennfilter für terrestrisches Fernsehen und Satellitenfernsehen mit hoher Unterdrückungsrate: Das SAT-Signal wird in den FM-TV-IEC-Anschlüssen gefiltert, das terrestrische FM/TV-Signal dagegen im Satelliten-F-Anschluss.
  • DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
  • Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
  • Erfüllt Schirmungsklasse A.
 

Technische Daten

UKW-Frequenzband
Frequenzbereich:
87,5 bis 108 MHz
Entkopplung:
> 10 dB

UKW-Frequenzband:
4 dB

TV Frequenzband
Frequenzbereich:
125 bis 862 MHz
Entkopplung:
> 10 dB
Dämpfung: TV-Stecker:
4 dB

SAT-Frequenzband
Frequenzbereich:
950 bis 2400 MHz
Entkopplung:
> 20 dB
Dämpfung: SAT-Stecker:
1,5 dB

Einbautiefe:
36 mm

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
maximum:
2 x 2,5 mm²
minimum:
2 x 1,5 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.

Hinweise

  • Beleuchtbar mit Beleuchtungselementen für Lichtsignal.