Bestehend aus einer Montageplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung.
Problemloses Auswechseln des Schriftträgers.
Befestigungsmöglichkeit
Anschrauben: Die Grundplatte des Namensschilds bzw. Türschilds wird mit den mitgelieferten Schrauben/Dübeln an der Wand befestigt.
Technische Daten
Abmessungen
B x H:
51 x 51 mm
Hinweise
Zur Montage auf Glasflächen separat erhältliche Montageplatte benutzen, die einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite der Oberfläche ermöglicht.
Für Abdeckrahmen aus den Schalterprogrammen des System 55 geeignet.
Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden.