Artikelvergleich

Einsatz Schnurableitung 5-polig
Zentralplatte 4fach (50 x 50 mm) für Koaxial-Antennensteckdose mit 2 zusätzlichen SAT-Anschlüssen

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.: 0400 00

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 11,82

Preisystem: 01

EAN: 4010337400004

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 0258 03

VE: 5/25

EUR/Stück o. MwSt.: 7,48

Preisystem: 01

EAN: 4010337258032

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.
 

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt:
max. 2,5 mm²
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF