El actuador inalámbrico de persianas eNet recibe telegramas para el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p.ej., persianas o toldos, a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet.
Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
Escenarios de valor límite para la protección solar, el crepúsculo y la alarma de viento.
Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
Se puede almacenar el tiempo de desplazamiento de los cortinajes.
Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.
Ajustable con el servidor eNet:
Tiempo de inversión al cambiar de dirección.
Posibilidad de inversión de la dirección de funcionamiento (p. ej., para el tragaluz)
Posición para la protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Stand-by:
Máx. 0,2 W
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Potencia de conexión de los motores:
1000 W
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Notes
Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.