Сравнение артикулов

Адаптерная рамка с откидной крышкой
Источник питания DC 24 В 700 мА

Обзор

Спецификация: Белый

Арт. №: 0654 66

Упаковочная единица: 5

Система цен: 13

EAN: 4010337654667

Обзор

Спецификация: REG

Арт. №: 2570 00

Упаковочная единица: 1

Система цен: 18

EAN: 4010337025702

Характеристики

  • Для интеграции разъемов из System 55, например, TAE, UAE, динамиков, розеток SCHUKO с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus), безопасного питания, дополнительного безопасного питания, следующего безопасного питания и т.д.
 
 

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц

Номинальное напряжение втор.
Вторичная сторона:
DC 24 В SELV

Номинальный ток, вторичная сторона:
0,7 A

Предохранитель:
Электронный самовозврат

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C

Указания

  • Подходит для избранных розеток SCHUKO из серии System 55, которые перечислены в техническом приложении.(Исключение: розетка SCHUKO с откидной крышкой, розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки, а также другие разъемы из System 55.)
 
 

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 6