Comparación de artículos

Juego de campos de rotulación
Módulo informativo para intercomunicador exterior
TX_44

Vista general

Especificación: 50 unidades

Ref.: 8184 00

UE: 1

SP: 01

EAN: 4010337031734

Vista general

Especificación: Multigama

Ref.: 1264 00

UE: 1

SP: 18

EAN: 4010337264002

 

Características

  • Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
  • Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Ampliación del intercomunicador exterior con un módulo informativo con el número de vivienda, el nombre y otra información.
  • Retroiluminación con tecnología LED, luz de color blanco. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación uniforme y fácilmente visible.
  • Cubierta a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
  • Campo de rotulación intercambiable sin necesidad de herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
 

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del cable de conexión

Conexión del cable de conexión:
2 x regleta de enchufes

Grado de protección:
IP44

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Profundidad de instalación:
30 mm

Dimensiones
Placa informativa:
An 62 × Al 62 mm