Confronto articoli

Scatola da incasso Gira E2
Interfaccia dati USB per KNX

Panoramica

Specifica: 3 moduli

Cod. ord.: 2893 00

UI: 1

EUR/pezzo:

SP: 01

EAN: 4010337049807

Panoramica

Specifica: AMG

Cod. ord.: 2014 00

UI: 1

EUR/pezzo:

SP: 26

EAN: 4010337072928

Caratteristiche

  • Montaggio su parete in muratura piena tramite fissaggio della scatola da incasso, ad es. fissaggio con gesso. Montaggio della scatola di installazione nella scatola da incasso come in una scatola per pareti cave standard.

Caratteristiche

  • Collegamento del PC ai sistemi KNX.
  • Indirizzamento, programmazione e diagnosi dei dispositivi KNX.
  • Compatibile con i prodotti KNX Data Secure.
  • Download rapido delle applicazioni (supporto Long Frame a partire da ETS5).
  • Compatibile con ETS4, ETS5 (e superiori).

Dati tecnici

Dimensioni
1 modulo:
L 92,5 x H 91,5 x P 64 mm
2 moduli:
L 92,5 x H 162,5 x P 64 mm
3 moduli:
L 92,5 x H 233,5 x P 64 mm
4 moduli:
L 92,5 x H 304,5 x P 64 mm

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Presa USB:
Tipo B, versione 2.0

Protocollo di trasmissione:
USB 2.0 (compatibile anche con USB 1.1 e USB 3.0)

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
 

Avvisi

  • Compatibile con Gira HomeServer a partire dalla versione 4.9.
  • Montaggio su guida a T DIN.
 

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
 

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2