Comparaison d'articles

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
avec cache rouge et impression "WSV" (autre alimentation de sécurité)

Vue d'ensemble

Specification: rouge brillant

Order No.: 4457 108

Packing unit: 1/5

EUR/piece: 19,99

PS: 01

EAN: 4010337093299

Vue d'ensemble

Specification:

Order No.:

Packing unit:

EUR/piece:

PS:

EAN:

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
 

Technical data

Profondeur de montage:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
 

Indications

  • Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.
 

Etendue de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.