Artikelvergelijking

Montageadapterplaat voor huisstation opbouw
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met rode afdekking en opdruk ‘WSV’ (overige veiligheidsspanning)

Overzicht

Specificatie: zuiver wit glanzend

Art nr.: 1256 00

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 6,36

PS: 18

EAN: 4010337256007

Overzicht

Specificatie: rood glanzend

Art nr.: 4188 108

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 20,03

PS: 01

EAN: 4010337092919

Kenmerken

  • Montageadapterplaat voor het afdekken van de behanguitsparing van een bestaand huisstation bij installatie achteraf van het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De montageadapterplaat is voorzien van boringen voor montage van de huisstations opbouw.
  • Afmetingen

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Afmetingen:
B 95 x H 235 mm

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal
massief en soepel:

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²
 

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF