Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation
Bornes à fiches

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4755 01
4755 01
EUR
EAN 4010337093879
UV 10
SP 01
blanc brillant
Réf. 4755 03
4755 03
EUR
EAN 4010337093893
UV 10
SP 01
blanc satiné
Réf. 4755 27
4755 27
EUR
EAN 4010337093916
UV 10/100
SP 01
anthracite
Réf. 4755 28
4755 28
EUR
EAN 4010337093923
UV 10
SP 11
teinte alu
Réf. 4755 26
4755 26
EUR
EAN 4010337093909
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4755 005
4755 005
EUR
EAN 4010337093862
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 4755 015
4755 015
EUR
EAN 4010337093886
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.