Confronto articoli

Colonna energetica Gira altezza 491 mm
3 prese SCHUKO

Panoramica

Specifica: antracite

Cod. ord.: 1341 28

UI: 1

EUR/pezzo: 588,07

SP: 17

EAN: 4010337341284

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Caratteristiche

  • Le due prese superiori sono ruotate di 30°.
  • Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm².
 

Dati tecnici

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso):
IP44

Dimensioni
Base:
L 229 x H 10 x P 155 mm
Colonna:
L 142 x H 491 x P 75 mm
 

Avvisi

  • Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
  • Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
  • Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
  • Fissaggio a 1 tassello.
 

Contenuto della fornitura

  • Tre prese SCHUKO sono in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.