Artikeljämförelse

Uttag med jordfelsbrytare 30 mA med fällbart lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)
Insats WBT-0708 Cu nextgen™
Kabelsko/lödanslutning

Överblick

Specifikation: kritvit

Artikelnr.: 2677 30

FE: 1

PS: 03

EAN: 4010337028925

Överblick

Specifikation: kritvit blank

Artikelnr.: 5666 03

FE: 1

PS: 01

EAN: 4010337461487

Egenskaper

  • Ett jordfelsbrytaruttag är en fast skyddsanordning med spänningsoberoende aktivering vid felström enligt VDE 0664.
  • Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.
 

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Märkström:
16 A

Märkfelström:
30 mA

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +40 °C
 

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
  • Felström-skyddsanordningar (RCD) i en byggenhet med ett uttag kan även utgöra skydd för närliggande uttag (under ett gemensamt skydd), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Hänvisningar

  • Ej avsedd för monteringsramar med lock.

Download

Datablad
PDF

Download

Datablad
PDF