Modalità di messa in servizio:
S-Mode
Alimentazione di tensione:
5 V DC mediante presa USB
Versione USB:
2.0 o superiore
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’aria:
Max. 80% (senza condensa)
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW
Portata (campo libero):
circa 100 m