Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
Activeren van de koelmodus via het basiselement.
Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
Temperatuurvalherkenning.
Bedieningsvergrendeling.
Ventielbeschermingsfunctie.
Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index) mogelijk.
Technische gegevens
Loopnauwkeurigheid per maand:
± 10 s
Gangreserve:
ca. 4 h
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Technische gegevens
Inbouwdiepte:
31 mm
Aansluitingdoorsnede
voor stijve geleiders tot:
2,5 mm²
Aanwijzingen
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.